??
CAD model selection
K0739.4106010X50
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0739 - Levelling feet steel or stainless steel
Bill of material
K0739.4106010X50
BESTKIPP
Order No.
K0739.4106010X50
W
Angle
°
MATERIAL
Material
Steel
FORM
Form
D
A
distance
45 mm
D
diameter
60 mm
D1
thread
M10
H
height
22 mm
H1
height
82 mm
H2
height
32.0 mm
SW
width across flats
14 mm
SW1
5
L
Length
50 mm
BELASTUNG
Load capacity max. kN
7.0 kN
GEW
Approx. weight
0.2043 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245292295
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions